EMC-tilkoblingsplate, CBPE
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EMC-tilkoblingsplate, CBPE
Denne bunnplaten brukes til å montere EMI-kabler i gulvskap og opprettholder EMC-ytelsen.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Erstatter to deler av standard bunnplater med tre eller fire deler. På grunn av hammerhode-kjeglene, kan EMI-kablene jordes direkte til bunnplaten og beholde Faraday-buret.
- Materiale: 1,5 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 stk. med EMI-pakning og monteringsutstyr.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.06in |
| Tykkelse | 1.5mm |
| Avslutt | Belagt |
| Materiale | Stål |
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.