EMC Combinable Single Door-kabinett, MCSE
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EMC Combinable Single Door-kabinett, MCSE
Serien med gulvskap av galvanisert stål med enkeltdør, MCSE, er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene er konstruert for å oppfylle EMC-krav. De skaper en utmerket faradayeffekt, siden elektrisk konduktivitet mellom skaphuset og døren er garantert. Risikoen for komponentfeil og tilhørende unødvendig produksjonsstans elimineres, ettersom man unngår elektromagnetiske forstyrrelser, vann og støv hindres i å komme inn i skapet. Denne skapserien egner seg godt for nesten alle bruksområder som krever EMC.
Bransjestandarder
cULus_UL
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Materiale: Ramme: 1,5 m / 1,75 mm sinkbelagt stål. Dør: 2 mm sinkbelagt stål. Bak-, tak- og sidepaneler: 1,5 mm sinkbelagt stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.
- Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.
- Dør: Med fire hengsler slik at den kan åpnes fra venstre eller høyre. Inkludert dørramme med hullmønster på 25 mm. Forsegles med en ledende EMC-pakning i polyuretan.
- Bakpanel: Montert med M6 torx-skruer. Standard muligheter for bakdørmontering.
- Sidepaneler: Tilbehør som må bestilles separat.
- Takpanel: Avtakbart.
- Lås: 4-punkters espagnolett-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skapplassen. Standard dobbeltlås med bolt på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak er tilgjengelig som tilbehør.
- Monteringsplate: Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar i dybden med intervaller à 25 mm, med MPD02-tilbehør. Monteringsplate følger med i leveringen av skapet, festet til utsiden av skapemballasjen.
- Bunnplater: Består av tre deler. Fire deler for 800 mm dype.
- Jording: Alle paneler er jordet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.
- Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk kun på utsiden.
- Beskyttelse: IP 54 | TYPE 12 | IK 10.
- Levering: Ramme med montert dør, bakpanel, takpanel, bunnplater, monteringsplate og dørramme. Leveres også med jordingsbolter og EMI ledende kombinasjonspakning. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre sammenkobling mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.
- Merknad: Også tilgjengelig i rustfritt stål (MCSSE).
- Garantert elektrisk konduktivitet mellom huset og døren på skapet, noe som sikrer en god faradayeffekt.
- Kunder kan få skap levert på kort tid i samsvar med størrelseskrav
- Komponent- og utstyrsfeil og unødvendig produksjonsstans unngås, ettersom komponentene er beskyttet fra elektromagnetiske forstyrrelser i tillegg til vann og støv
- Sidepaneler i galvanisert stål, SPME, må bestilles separat for å lukke individuelle skap og samlinger av skap, sikre den oppgitte kapslingsgraden og oppnå EMC-ytelse.
- Kun EMC-klassifisert tilbehør som påvirker de utvendige veggene på skapet, bør brukes. Bruk av annet tilbehør svekker skapets EMC-ytelse.
Spesifikasjoner
| Avslutt | Galvanisert |
| Materiale | Galvanisert stål |
| Farge | Lys grå |
| Fargekode | RAL 7035 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.