Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

EMC Filter fans Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

EMC-filtervifter, EFE

Denne vertikale EMC-filterviften, EFE, har en beskyttelsesgrad på IP 54. Den er ideell å installere takket være klikk-på-funksjonen. Unødvendig produksjonsstans unngås, siden vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet gjennom filteret. I tillegg vil en pålitelig viftemotor sikre konstant ventilasjon. Med denne filterviften opprettholdes EMC-ytelsen på et EMC-skap.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Filtereffektivitet 90%
Beskyttelsesgrad IP54
Farge Lys grå
Materiale Plast
Avslutt Teksturert
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.