Toppdeksel med kabelåpning, CRG
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Toppdeksel med kabelåpning, CRG
Takplaten med flensplateåpninger gjør det enkelt å føre inn kabler på stedet. Alternative standardløsninger er også tilgjengelige, slik at du kan bruke flensplaten som passer best til den tiltenkte bruksmåten.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Takplate med pakningsplateåpninger for kabelføring. Kan brukes i kombinasjon med EGG kabelbørste.
- Materiale: 1,5mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 stk. med pakningsplater, pakninger og monteringsutstyr.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.06in |
| Tykkelse | 1.5mm |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.