Hevede sidedører, DNSR
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hevede sidedører, DNSR
Beskytter og dekker kontakter og komponenter montert på siden av skapet for å sikre og beskytte viktige tilkoblinger. En skilleplate MM (tilleggsutstyr) gir en monteringsoverflate for kontakter. Kabling mulig øverst eller nederst med valgfrie kabelstenger.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Et deksel som er 200 mm bredt med kabelinnganger øverst og nederst. Leveres med én flensplate og pakning. Hullmønster tilsvarer skapets ramme for å montere kabelfestestenger.
- Materiale: 2 mm.
- Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.
- Beskyttelse: Er i samsvar med IP55, type 12 i kombinasjon med HPPG01.
- Monteringskrav: Legg til en skilleplate SPD eller sammenkoblingsplate MM for å montere kontakter og skille sidekammeret.
- Antall i pakken: 1 stk. med monteringstilbehør.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.