Ventilert toppkabeldeksel, CRB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Ventilert toppkabeldeksel, CRB
Opptil fire ventilasjonsvifter kan monteres på denne takplaten, noe som gjør at skapet kan kjøles lagvis, avhengig av hvor mange vifter som er montert. Børster festet på kabelåpninger gjør at du enkelt kan montere kabler i ulike tykkelser.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For kabelinngang på tre sider kombinert med ventilasjon. Kabelåpninger leveres med børster. For montering av DFC lukkeplater eller innvendig montering av (maks. 4) DFN01 ventilasjonsvifter.
- Materiale: 1,5 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 stk. med børster og monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til DFN ventileringsvifter eller DFC lukkeplater.
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
- Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.06in |
| Tykkelse | 1.5mm |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.