Skilleplater for kabeltverrsnitt for strømfordeling, MSPM
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Skilleplater for kabeltverrsnitt for strømfordeling, MSPM
Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
Detaljer
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
- Materiale: 3 mm reinforced polycarbonate, and 1.5 mm galvanized steel.
- Levering: 2 vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material.
- Two vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.12in |
| Tykkelse | 3mm |
| Farge | Grå |
| Materiale | Polykarbonat |
| Avslutt | Jevn |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.