TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper


TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper
The primary use of tubular braid is to provide sensitive cables with an EMC/EMI screen to shield them against electromagnetic, electrostatic and radio frequency interference. Optimum screening performance is obtained using copper wire braid that can also be used for earth continuity purposes.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- For screening connecting cables between equipment used in an electromagnetically disturbed environment
- Supplied with draw wire
Spesifikasjoner
Materiale | Kobber |
Overflate | Tinnbelagt |
Coverage Efficiency | ||||
Part Number | Diameter | |||
Nom | Coverage | Max | Coverage | |
TTCE3 | 3 mm | 100% | 6 mm | 90% |
TTCE5 | 5 mm | 99% | 10 mm | 92% |
TTCE8 | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE8HL | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE10 | 10 mm | 100% | 20 mm | 92% |
TTCE15 | 15 mm | 100% | 25 mm | 94% |
TTCE20 | 20 mm | 99% | 40 mm | 87% |
TTCE25 | 25 mm | 99% | 50 mm | 92% |
TTCE30 | 30 mm | 100% | 60 mm | 90% |
TTCE35 | 35 mm | 100% | 70 mm | 94% |
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.