nVent ERIFLEX FleXbus System
nVent ERIFLEX FleXbus-system er en nyskapende og patentert tilkoblingsløsning mellom to deler elektrisk utstyr (for eksempel en transformator, sentralbord eller generator). Dette unike konseptet bringer en alternativ løsning til markedet, noe som gir raskere installasjon og reduserer totale installasjonskostnader. FleXbus Advanced opprettholder høy pålitelighet og skaper en enkel og tilpassbar tilkobling på stedet uten behov for ekstra designstudier, spesifikk spesialisert arbeidsstyrke eller dyre verktøy. FleXbus Advanced er et komplett strømtilkoblingssystem med lav spenning som er utformet for flere bruksområder, og som inkluderer tilkoblinger fra transformator til bryterutstyr, sammenkobling mellom transformatorer, tilkoblinger fra eller til generator, koblingsutstyr og maskinforbindelse. Advanced Technology-isolasjon setter standarden i det elektriske markedet, og alle produkter er røykfattige, halogenfrie, flammehemmende (LSHFFR) og kan brukes i høye temperaturer.
Vårt beregnings- og utvalgsverktøy er tilgjengelig på nett. Kontakt nVent ERIFLEX-representanten din, eller registrer deg på nett.
Underkategorier
Produkter | 28 resultater (411 varer)

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC klemme

nVent ERIFLEX FleXbus forlenger type 1 flat og forboret

nVent ERIFLEX FleXbus skumbarriere FBS

nVent FleXbus stripper kutter

nVent ERIFLEX FleXbus transformator Cover IP2X for 1 leder per fase

nVent ERIFLEX FleXbus ferdigmonterte støtter

nVent ERIFLEX FleXbus conductor

nVent ERIFLEX FleXbus dirigent med gnager og termite frastøtende

nVent ERIFLEX FleXbus aluminium perforert profil

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC plate

nVent ERIFLEX FleXbus forlenger type 2 flat og glatt