FC nVent Flexibar til busbar Clamp
 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
       
        FC nVent Flexibar til busbar Clamp
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funksjoner
- Installeres raskt og enkelt
- I samsvar med RoHS
- Connects nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Ideal for on site modifications
Spesifikasjoner
| Klemmekapasitet | 0.79" | 
| Kvalitetsklasse | 8.8 | 
| Klemmekapasitet | 20mm | 
| Avslutt | Elektrogalvanisert | 
| Materiale | Stål | 
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.