Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Energilagring og elektriske tilkoblinger for batterisystem

nVent CADDY Concrete Range | Rexel
distribution electric substation with power lines and transformers

nVent CADDY is reinventing the installation of cable and conduit trays with its new plastic line.

  • The strength and reputation of an expert to:
  • Save up to 60% time
  • Lighten your construction sites: without tools, anchors or screws and few accessory parts
  • Support a static load up to 40 kg
  • Benefit from a single hole diameter (6 mm)

On concrete, Placoplâtre, cable tray, ceiling, conduit, beam... smart products that adapt to your constraints to support conduits and cables. Drill – Fasten – Insert… a 6 mm hole is enough!

Discover this intelligent range on the Rexel website by watching the video or flipping through the interactive brochure which allows you to put the parts directly in your basket.

EFS Energy Storage Cover

Brosjyre om elektro- og festeløsninger for energilagring

nVent tilbyr løsninger for jording, binding, strømtilkoblinger og mer. Lær om vårt komplette produkt- og tjenestetilbud.

LAST NED NÅ

Løsninger for en pålitelig, jevn overføring

Smart industry control concept.Hands holding tablet on blurred automation machine as background

Elektrifisering transformerer tradisjonelle forsyningsselskaper med fremskritt innen strømproduksjon og distribusjon og banebrytende teknologi med e-mobilitet til batterilagring for sikker og effektiv tilkobling av elektriske produkter. Samtidig styring av overforsyning av kraftproduksjon og svingninger i etterspørselen er nøkkelen til å tilby en pålitelig tjeneste uten avbrudd.

nVents erfaring med spesifikasjoner og krav for energilagring og e-mobilitet setter oss i stand til å løse dine unike utfordringer knyttet til energilagring. nVent ERIFLEX har et bredt spekter av lavspente strømfordelingsprodukter for å sikre sikker og effektiv energioverføring og lagring. Kombinert med nVent ERICOs produktutvalg og ekspertise innen jording, binding, overspennings- og lynvern, kan du være trygg på at din energilagringsinstallasjon, forsynings- og distribusjonsinfrastruktur er klare til å møte alle strømforsynings- og beskyttelsesutfordringer.


Våre tilbud

ERIFLEX_EVProductsOverview.png image

Spesifisere de riktige produktene
nVent ERICO- og ERIFLEX-ekspertteam av ingeniører kan hjelpe med å matche produktene til dine kritiske driftsbehov.

  • Evne til å overføre 63 til 6000 A
  • Nominell spenning UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
  • Samsvar med primære internasjonale standarder: UL, IEC, CSA, EAC
  • Siste generasjon i isolasjonsmateriale (halogenfri, røykfattig, flammehemmende) kalt nVent ERIFLEX Advanced Technology
  • Høy temperaturbestandighet opp til 115 °C
  • Internasjonal samsvar og sertifiseringer: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installer med sikkerhet
Vår støtte stopper ikke etter å ha valgt produktene. Ved å installere riktig sikrer du at du kan spare plass, tid og penger.

Pågående utdanning
Vi holder oss på toppen av trender, installasjonskrav, koder og standarder. Finn støtten du trenger for å vedlikeholde energilagringsinstallasjonene dine, og trygg nok til å tilpasse deg raskt.

Missing media item.

Suksesshistorie om energilagring

Stol på at ekspertene hos nVent hjelper deg med å løse dine mest grunnleggende eller mest komplekse energilagringsutfordringer. Les mer om vår erfaring og hvordan vi kan hjelpe deg.

FINN UT MER

Utvalgte produkter


Brosjyrer og nedlastinger


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.