Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH32160.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Avansert nVent-sett med Flexibar

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Halogenfri klassifisering UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Røyking, toksisitet og surhetsgrad IEC® 60754-2
Lav røykklassifisering IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
UV-resistensvurdering UL® 854;UL® 2556
Brennbarhetsvurdering UL® 94V-0
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Programbilder Ressurser Video
The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

ERIFLEX Flexibar Advanced Insulation Benefits Test

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere