CB Connecting Bar
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        CB Connecting Bar
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. CB Busbars can also be used to collect DC current from Solar Panel.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Relaterte produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funksjoner
- Rask og enkel installasjon
 - I samsvar med RoHS
 - Ideal for solar applications
 - Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
 - Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
 - Can be fixed on standoff insulators or punched or threaded copper busbar
 - High fill ratio allows output connection with or without terminal
 
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium | 
| Avslutt | Tind | 
Sertifiseringer
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      - Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.