Hermetisert aluminium jording og nøytral dobbel busbar
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Hermetisert aluminium jording og nøytral dobbel busbar
Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Relaterte produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funksjoner
- Rask og enkel installasjon
 - I samsvar med RoHS
 - Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
 - Use to connect several earthing conductors
 - Chamfered holes allow for easy connections
 - Tin plating is corrosion resistant
 - Rigid bar
 - Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer
 
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium | 
| Avslutt | Tind | 
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
        cUR ZMVV8.E323600
      
      
              
          English
        
      
          
      CAN/CSA-C22.2 No. 65
    
      
        cUR ZMVV8.E323600
      
      
      
          
      CAN/CSA-C22.2 No. 65
    
      
        UR ZMVV2.E323600
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 486A-486B
    
      
        UR ZMVV2.E323600
      
      
      
          
      ANSI/UL 486A-486B
    
      - Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.