DH avstandsholder og avstandsholder
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
DH avstandsholder og avstandsholder
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- To make higher plates, screens or profiles
- Male-female allowing stable mounting
- Electrotechnical applications
Spesifikasjoner
| Isolasjonsspenning | 1000V |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Brennbarhetsvurdering | UL® 94HB |
| Temperatur | 176 °F Max |
| Temperatur | 80 °C Max |
Brosjyre
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.