Hermetisert aluminium jording og nøytral busbar
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hermetisert aluminium jording og nøytral busbar
Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Rask og enkel installasjon
- I samsvar med RoHS
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Tin plating is corrosion resistant
- Rigid bar
- Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Avslutt | Tind |
| Sertifiseringsdetaljer | UL® 467 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.