TCBW gjenget samleskinne, W-tråd
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
TCBW gjenget samleskinne, W-tråd
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Relaterte produkter
Funksjoner
- Threaded hole pattern provides 40% more connections
- End slots can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor
- Heavy-duty power connection
- Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor
- Alternative to large and multiple cables
- Earth/ground connection
- Power distribution
- Rounded edges
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.