BC ribbet stål busbar klemme
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
BC ribbet stål busbar klemme
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Installeres raskt og enkelt
- I samsvar med RoHS
- Connects two copper busbars together or nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two ribbed plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Ideal for on site modifications
Spesifikasjoner
| Klemmekapasitet | 0.79" |
| Klemmekapasitet | 20mm |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Sertifiseringer
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.