FGBS glassfiber flettet ermet
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
FGBS glassfiber flettet ermet
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Halogen Fri
- Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish
- Resistant to high temperature
- Thermal insulation and mechanical protection
Spesifikasjoner
| Arbeidstemperatur | -70 to 300 °C |
| Arbeidstemperatur | -94 to 572 °F |
| Materiale | Glassfiber |
| Brennbarhetsvurdering | UL® 1441 VW-1 |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.