nVent ERIFLEX FleXbus transformator Cover IP2X for 1 leder per fase
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent ERIFLEX FleXbus transformator Cover IP2X for 1 leder per fase
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Installeres raskt og enkelt
- Input/output for neutral/ground conductor
- Resistance to solvent and hydrocarbon splashes
- UV resistance
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.