Forsterket kompakt busstangstøtte med nøytral krets
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Forsterket kompakt busstangstøtte med nøytral krets
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Installeres raskt og enkelt
- Halogen Fri
- I samsvar med RoHS
- Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
- Mechanically reinforced
- Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
Spesifikasjoner
| Samleskinnebredde | 1.970" - 3.15" |
| Samleskinnebredde | 50 - 80 mm |
| Maks arbeidsspenning, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Brennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 |
| Arbeidstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbeidstemperatur | -40 to 266 °F |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.