nVent ERIFLEX IFBS forsterkningssett for høy kortslutning
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent ERIFLEX IFBS forsterkningssett for høy kortslutning
Høy kortslutningssett designet for å oppgradere nVent ERIFLEX IFBS slik at den kan motstå høye kortslutningsverdier opp til topp på 130 kA. Dette settet inkluderer to avstivede muttere, to M8 – CHC-hodeskruer (75mm), to M8 – CHC hodeskruer (40mm) og fem forsterkede avstandsstykker.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Designet for å forsterke nVent ERIFLEX IFBS-støttesettet
- Kan festes på en C-formet profil
- Lav røy, halogenfri, flammehemmende og motstandsdyktig mot høye temperaturer
- IEC® 61439-1-sertifisert og RoHS-samsvarende
Spesifikasjoner
| Brennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 |
| Arbeidstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbeidstemperatur | -40 to 266 °F |
| Anbefaling – maksimal avstand mellom støtter (mm) | ||
| Ipk (Strømtopp ved kortslutning – kA) | IFBS støttesett 20/24/32 + høy kortslutningssett | IFBS støttesett 40/50/63 + høy kortslutningssett |
| 10 | 1000 | 1000 |
| 20 | 1000 | 1000 |
| 30 | 1000 | 1000 |
| 40 | 740 | 1000 |
| 50 | 480 | 1000 |
| 60 | 330 | 770 |
| 70 | 240 | 570 |
| 80 | 190 | 430 |
| 90 | 150 | 340 |
| 100 | 120 | 280 |
| 110 | - | 230 |
| 120 | - | 190 |
| 130 | - | 160 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
IEC 61439-1 CC13423_IFBS
English
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.