Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ERIFLEX FleXbus ferdigmonterte støtter

The nVent ERIFLEX FleXbus Pre-assembled Supports is a versatile, and user-friendly solution designed to complement your FleXbus installations. This innovative system is composed of a pre-assembled support and an aluminum profile, allowing it to accommodate multiple conductor configurations. Whether you need flat or on-edge positions, side-by-side or on top, this support system can be mounted directly to cable trays or on walls and ceilings.

The FleXbus Pre-assembled Supports are pre-mounted, guaranteeing substantial time savings during installation. By opting for these ready-to-go supports, you can reduce the total installation time for a FleXbus connection by approximately 20%.

This version of the FleXbus Supports features a single part number, with rails pre-cut to size and all components (inserts, threaded rods, bolts, and plastic modules) already mounted on the aluminum rail. No assembly is required. Simply mount the support on a cable tray or directly to the wall or ceiling. For standard FleXbus conductor routing, using these pre-assembled brackets significantly reduces installation time, making your setup process smoother and more efficient.

Engineered for reliability and safety, the nVent ERIFLEX FleXbus Pre-assembled Supports have been short-circuit tested and provides strong mechanical resistance to electromagnetic forces. It supports various neutral systems such as 3P or 3P+N and allows for easy routing in case of phase inversion or neutral rotation.

Les mer Les mindre
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
  • cUR, QEUY8.E125470, FleXbus Pre-assembled
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Pre-assembled Supports
  • CE, ERIFLEX FleXbus
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Isolasjonsspenning 1000;1500
Dielektrisk styrke, IEC 61439,1 3500 VAC ved 1 min.
Avslutt Elektrogalvanisert
Halogenfri klassifisering IEC® 60754-1
Lav røykklassifisering ISO 5659-2
Brennbarhetsvurdering UL® 94V-0
Arbeidstemperatur -40 to 130 °C
Arbeidstemperatur -40 to 266 °F
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere