nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit


nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing
- Increases the dustproof and waterproof level
- Halogen free
Spesifikasjoner
Krympeforhold | 4:1 |
Driftstemperatur | -55 to 130 °C |
Driftstemperatur | -67 to 266 °F |
Formtemperatur | 135 °C Min |
Formtemperatur | 275 °F Min |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.