Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH40534.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Volum 12.85fl oz (US)
Installasjonstemperatur 15 to 30 °C
Installasjonstemperatur 59 to 86 °F
Volum 380ml
Bredde 17.72" Max
Høyde 19.68" Max
Bredde 450 mm Max
Høyde 500 mm Max
Ca. herdetid 90 s Min
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Programbilder Ressurser Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Fire Barrier System

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere