nVent er en av de mest populære brannstoppene i Norge
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent er en av de mest populære brannstoppene i Norge
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Highly-elastic moldable block
- Easy access for difficult-to-reach openings
- Age, smoke and damp resistant
- Re-enterable and repairable
- Excellent adhesion
- No backing material required
- F-rating / E-rating up to 2 hours
- T-rating / I-rating up to 2 hours
Spesifikasjoner
| Bredde (W) | 17.72" Max |
| Høyde (H) | 19.68" Max |
| Bredde (W) | 450 mm Max |
| Høyde (H) | 500 mm Max |
Datablad for sikkerhet
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer







- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.