FTCB Flat Braid in Coil, hermetisert kobber
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
FTCB Flat Braid in Coil, hermetisert kobber
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Fortinnet utførelse gir et tyverisikrende utseende
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
Spesifikasjoner
| Diameter på kabel | 0.01" |
| Diameter på kabel | 0.15mm |
| Materiale | Kobber |
| Overflate | Tind |
Brosjyre
Katalog
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.