Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

nVent ILSCO Compression Crimp - U-Dies Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ILSCO Kompresjonskrimme - U-dies

nVent ILSCO Compression Crimp – U Dies er en del av serien med nVent ERICO-kompresjonskoblinger for jording. U-stemplene er kompatible med nVent ILSCO TaskMaster-verktøy, inkludert 12-tonns (130 kN) Pistol Grip Crimping-verktøyet, og sammen brukes disse til å klemme C-kompresjonen og E-klemmekontakter i et jordingssystem.

U-stemplene passer inn i åpningen på ILSCO TaskMaster 12-ton (130 kN) Pistol Grip Crimping-verktøyet og er laget av herdet, rustfritt stål for stor holdbarhet og lang levetid. U-stemplene er bransjeledende innen samsvarstesting med ILSCO og andre merkevarers klemmer, og dekker et bred spekter med UL-samsvar. Opprett sikre UL-listede tilkoblinger enkelt med U-stemplene, ILSCO verktøy og ERICO C & E kompresjonskoblinger for jording. Stemplene selges for seg og i sett, og dekker alle konfigurasjoner med klemmer til kompresjonskoblinger for jording.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

ILD-KIT-PG Includes

For use with Copper Compression Connectors

ILD-C*+

ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1

ILD-D3*+

ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8

ILD-O*

GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z

ILD-997*+

GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250

ILD-998+

GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13

ILD-1011+

GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13

ILD-BG

ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8

ILD-238

ULT-1-Z

ILD-162

ULT-2-Z

ILD-Precrimp

1/2, 5/8, 3/4, Ground Rod Pre Crimp Die
* May also be used with ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12
+ Must be used with ILD-ADP when using ILC-15, must be used with ILD-PADP when using ILC-15H
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere