Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH5222.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kompakt busstangstøtte med nøytral krets

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Samleskinnebredde 0.980" - 3.15"
Samleskinnebredde 25 - 80 mm
Typisk applikasjon nåværende vurdering 250 - 1600 A
Maks arbeidsspenning, IEC (UI) 1000;1500
Brennbarhetsvurdering UL® 94V-0
Arbeidstemperatur -40 to 130 °C
Arbeidstemperatur -40 to 266 °F
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Ressurser CAD
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere