Sett med FØRERHYTTE-modul
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Sett med FØRERHYTTE-modul
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Installeres raskt og enkelt
 - I samsvar med RoHS
 - Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
 - Halogen free insulators
 
Spesifikasjoner
| Typisk applikasjon nåværende vurdering | 400 - 4500 A | 
| Maks arbeidsspenning, IEC (UI) | 1000;1500 | 
| Avslutt | Elektrogalvanisert | 
| Brennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 | 
| Arbeidstemperatur | -40 to 130 °C | 
| Arbeidstemperatur | -40 to 266 °F | 
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Sertifiseringer
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        CE, ERIFLEX CABS 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.