Festesett for FØRERHUS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Festesett for FØRERHUS
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Reinforces CABS supports when the distance between phases is greater than 175 mm (6.89") and when the aluminium profile is longer than 600 mm (23.62")
- Kit includes 12 threaded rods, 6 nuts and 6 washers
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Sertifiseringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.