ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module


ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Extremely robust construction
- Halogen free insulators
- RoHS compliant
Spesifikasjoner
Maks. driftsspenning, IEC (UI) | 1000;1500 |
Overflate | Elektrogalvanisert |
Antennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 |
Driftstemperatur | -40 to 130 °C |
Driftstemperatur | -40 to 266 °F |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.