Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
AirBender and AirInlet

nVent SCHROFF lanceert AirBender en Air Inlet Card: Innovatie op het gebied van moeiteloze koeling voor elektronica met hoge dichtheid

nVent SCHROFF lanceert AirBender en Air Inlet Card: Innovatie op het gebied van moeiteloze koeling voor elektronica met hoge dichtheid

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), wereldleider op het gebied van elektrische aansluitingen en beveiligingsoplossingen, kondigt met trots de introductie aan van de nVent SCHROFF koelaccessoires—de AirBender Inlay en de Air Inlet Card.

Deze innovaties zijn ontworpen om de luchtstroomprestaties in luchtgekoelde systemen aanzienlijk te verbeteren en leveren meetbare verbeteringen in thermische efficiëntie met minimale integratieinspanningen.

Omdat de toenemende vermogensdichtheid en compacte systeemontwerpen hogere eisen stellen aan thermisch beheer, zijn engineers op zoek naar slimmere, eenvoudige manieren om de luchtstroom te optimaliseren en hittestress te verminderen. De AirBender en Air Inlet Card bieden precies dat: plug-and-play-koelingsoptimalisatie zonder dat de hardware opnieuw hoeft te worden ontworpen.

Air Inlet Card: Slimme koeling, naadloze integratie

Air Inlet

Air Inlet


De nVent SCHROFF Air Inlet Card is ideaal voor omgevingen met een hoge dichtheid en past direct in alle ongebruikte sleuven van standaard 19-inch subracks, verkrijgbaar in 3U 4TE of 8TE breedte. De kaart werkt als een geavanceerde luchtkeerschot en voorkomt verticale luchtstroom-bypass, en leidt de inlaatlucht via een geperforeerde voorplaat naar het onderste luchtplenum, waardoor de koeling van de nabijgelegen sleuf en de algehele koeling van het chassis aanzienlijk worden verbeterd.

Belangrijkste voordelen:

  • Directe integratie – geen hardwarewijzigingen nodig
  • Verhoogde luchtinlaat en betere luchtstroomregeling
  • Verbeterde koelprestaties voor het gehele systeem
  • Minder ventilatorgeluid door geoptimaliseerde werking
  • Vermindering van thermische druk, waardoor de levensduur van het product wordt verbeterd
  • Ingebouwd stoffilter voor extra bescherming
  • Aanpasbare en rendabele oplossing

AirInlet

AirBender: Nauwkeurige luchtstroomtechniek

AirBender


Als aanvulling op de Air Inlet Card biedt de AirBender een innovatief hulpmiddel voor luchtstroombeheer dat de koellucht omleidt en distribueert waar deze het meest nodig is. Door de vorming van luchtstroomdynamiek in de behuizing houdt de AirBender de thermische belasting in evenwicht, vermindert hij hot spots en maakt hij een efficiëntere werking van de ventilator mogelijk, zonder het energieverbruik te verhogen of complexiteit toe te voegen.

"Koelefficiëntie in compacte, krachtige systemen draait niet meer alleen om het toevoegen van ventilators, maar om slimmer luchtstroomontwerp," aldus Waldemar Schulz, Product Marketing Manager bij nVent SCHROFF. "Met de Air Inlet Card en AirBender geven we engineers een voordelige, impactvolle manier om de thermische prestaties drastisch te verbeteren zonder enige systeemrevisie."

Belangrijkste voordelen:

  • Eenvoudige installatie: Geen wijziging in de hardware-installatie nodig
  • Luchtstroom optimaliseren door omleiding naar kwetsbare zones
  • Verbetert de systeemkoeling door de stroming in evenwicht te brengen
  • Geluidsreductie door efficiënt werkingspunt van de ventilator
  • Geoptimaliseerde luchtafleiding tussen randsleuven
  • Lage kosten en ontwerpinspanningen, maar grote invloed op het systeem

AirBender

Beschikbaarheid

De nVent SCHROFF AirBender en Air Inlet Card zijn nu wereldwijd verkrijgbaar.

Over nVent

nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. We verbinden en beschermen enkele van 's werelds meest kritieke systemen om ze veiliger, efficiënter en bestendiger te maken. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld. We hebben een uitgebreid portfolio van kabelbeheer, besturingsgebouwen, koeloplossingen voor zowel vloeistof als lucht, elektrische aansluitingen, behuizingen, bescherming van apparatuur, stroomaansluitingen en oplossingen voor energiebeheer, en we worden wereldwijd erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF en TRACHTE. nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF en TRACHTE zijn handelsmerken in eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of aan haar gelieerde ondernemingen.