AirInlet Plug-in-eenheid, met Dustfilter, EMC-pakking Textile
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
AirInlet Plug-in-eenheid, met Dustfilter, EMC-pakking Textile
De SCHROFF-luchtinlaatkaart van nVent verbetert de koelefficiëntie in elektronische systemen met maximaal 200% door een extra luchtinlaatstroompad te creëren en te voorkomen dat lucht door de sleuf stroomt. Het is eenvoudig te installeren, vermindert het geluid van de ventilator en bevat een ingebouwd stoffilter voor betere systeemprestaties.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De AirInlet plug-in-unit verhoogt de koelprestaties van het chassis en de afzonderlijke sleuven met maximaal 200% door een extra luchtinlaattraject te creëren van de geperforeerde voorplaat naar de onderste luchtkamer, waarbij gebruik wordt gemaakt van ongebruikte systeemsleuven van alle 19-inch subracks
- Naast de extra luchtinlaat voorkomt het dat lucht door de sleuf kan stromen en fungeert het als een solide luchtblokker, waardoor er geen verlies van optimalisatie optreedt
- Eenvoudige installatie door de AirInlet in een ongebruikte sleuf te plaatsen, zonder dat de hardware-instellingen hoeven te worden gewijzigd
- Stimuleert de geluidsontwikkeling van de ventilatoren door deze op een efficiënt bedrijfspunt te houden
- Inclusief ingebouwd stoffilter
- U-vormig voorpaneel met een EMC-pakking van textiel
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.