VXS-systeem, tower, 5 u, 7 sleuven, insteekbare voeding
VXS-towersysteem voor 7 VXS-kaarten 6 u, 160 mm. Met Rear I/O-optie wordt de stroom voor het systeem geleverd door een insteekbare open frame voeding.
Kenmerken
- Systeem in overeenstemming met IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane, voldoet aan VITA 41.0, ?41,1, ?41,10, ?41,11
- Voeding, 19-inch compatibel, 300 W; optioneel kan een tweede voeding worden aangebracht
- Backplane VXS/VME64x4 slot VME64x, 6 u, met P0 plug3 x VXS payload slots aangesloten als ring
- Warmteafvoer door 4 ventilatoren, koeling van voor naar achter; temperatuur?geregeld met ventilatorregelmodule (FCM)
- Displaymodule voor DC-bedrijfsspanningen, ventilator en temperatuuralarm
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mastsysteem gebaseerd op RatiopacPRO-behuizing, afgeschermd, 300 mm diep, zijdelingse delen in RAL 9006; handgreep, voorframe en voeten in RAL 7016 | 1 | |
| 2 | Sleuf aan voorzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen aan onderzijde gemonteerd), voor verticale montage (6 u, 160 mm diep) | 7 | |
| 3 | Sleuf aan achterzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen aan onderzijde gemonteerd), voor verticale montage van I/O-kaarten aan achterzijde (6 u, 80 mm diep) | 7 | |
| 4 | VXS-backplane, 3 sleuven VME64x, 4 sleuven; voor 6 u-kaarten; met P0-connector; 3 x VXS-payload-sleuven, ring aangesloten (onderdeelnr. 23001-701) | 1 | |
| 5 | 19-inch compatibele voeding, 300 W (3 u, 8 pk; onderdeelnr. 13100-143) | 1 | |
| 7 | Ventilatorregelmodule (FCM) voor ventilatorbewaking/-regeling (nr. 23207-021) | 1 | |
| 8 | Displaymodule; netschakelaar | 1 | |
| 9 | Netvoedingsingang ( stekker IEC 320-C14), netfilter, netzekering | 1 | |
| 10 | Module voor een 5,25-inch dvd-station | 1 | |
| 11 | Kabelboom om alle systeemcomponenten aan te sluiten | 1 | |
| 13 | Voorpaneel 3 u, 4 pk; | 2 | |
| 6 | Fan; speed‐controlled; for ventilation of boards | 4 | |
| 12 | AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse | 1 | |
| 14 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.