VPX-systeem, robuust, 10 u, 10 sleuven, insteekbare voeding
Robuust VPX-systeem voor 10 VPX-kaarten 6 u, 1 inch, 160 mm en 10 I/O-kaarten aan de achterzijde. De voeding voor het systeem wordt geleverd door een insteekbare VPX-voeding. Een ventilatorregelmodule bewaakt de ventilatoren, de temperatuur en de spanning.
Kenmerken
- Systeem ontworpen in overeenstemming met: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20
- Voor robuuste toepassingen met verhoogde schok- en trillingsbestendigheid
- Voeding, 1 inplugbare voeding, 1000 W, 6 u, ruimte voor een tweede voedingseenheid
- Backplane VPX 10 -sleuf, 6 u, conform VITA 65, Backplane Profile BKP6-CEN10-11.2.4.4
- 100 tot 240 VAC aan de achterzijde, hoofdschakelaar aan de voorzijde van het chassis
- LED-indicator voor spanning en ventilatorstoring aan de voorzijde
- 6 u voorste kaartbehuizing en 6U achterste I/O-kaartbehuizing, met VPX-backplane met 10 sleuven
- Voorbereid voor telescopische objectglaasjes
- Optimale EMC-bescherming door scharnierend voor- en achterpaneel met geïntegreerd Honeycomp-filter
Specificaties
Productkenmerken
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afgeschermd 19-inch chassis, al; 19-inch hoek, gesloten boven- en onderplaat; voorste handgrepen; scharnierend voorpaneel; scharnierend achterpaneel; Honeycombfilter; verzonken kooi voor en achter | 1 | |
| 2 | Sleuf aan voorzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen | 10 | |
| 3 | Sleuf aan achterzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen | 10 | |
| 4 | VPX-backplane voor 6 u-kaarten, 10 sleuven (onderdeelnr. 23001-858) | 1 | |
| 5 | Power-Backplane voor 6 u plug-in voedingen | 2 | |
| 6 | Insteekbare voedingen, 6 u, 1000 W | 1 | |
| 7 | Ventilatoreenheid, verwisselbaar vanaf de voorzijde; temperatuurafhankelijke snelheidsregeling | 1 | |
| 8 | Ventilatorregelmodule (FCM2) voor ventilatorbewaking/regeling | 1 | |
| 9 | Displaymodule | 1 | |
| 10 | Hoofdschakelaar, voorzijde | 1 | |
| 11 | Netvoedingsingang, netfilter, netzekering | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 | |
| 13 | User manual | 1 |
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.