VME-systeem, 8 u, 21 sleuven, voeding met open frame
VME-systeem voor 21 VME-kaarten 6 u, 160 mm. De voeding voor het systeem wordt geleverd door een open-frame voeding. Een ventilatorregelmodule bewaakt de ventilatoren, de temperatuur en de spanning.
Kenmerken
- Systeem in overeenstemming met IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane voldoet aan VITA 1,1?1994
- Backplane VME21 -sleuf, 6 u, J1/J2 monolithisch
- Voeding, open frame, 744 W (600 W bij < 180 VAC)
- Warmteafvoer door 3 ventilatoren, van voor naar achter; temperatuur?geregeld door ventilatorregelmodule (FCM)
- Displaymodule voor DC-bedrijfsspanningen, ventilator en temperatuuralarm
- Systeem voor verticale kaartmontage met kaartformaten; voorzijde: 6 u, 160 mm diep; achterzijde: 6 u, 12 pk, 80 mm diep; voor overgangsmodules
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afgeschermd 19-inch chassis, al; 19-inch beugel, standaard bovenkap en basisplaat (RAL 9006); voorste handgrepen (RAL 7016) | 1 | |
| 2 | Sleuf aan voorzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen aan onderzijde voorzijde), voor verticale montage (6 u, 160 mm diep) | 21 | |
| 3 | Sleuf aan achterzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen aan onderzijde voorzijde), voor verticale montage van overgangsmodule (6 u, 80 mm diep) bedekt met EMC-voorpaneel 6 u/12 pk | 3 | |
| 4 | Backplane VME voor 6 u-kaarten, 21 sleuven, J1/J2 monolithisch (nr. 23001-081) | 1 | |
| 5 | Voedingseenheid, open frame; 744 W (600 W bij < 180 VAC; onderdeelnr. 11098-140) | 1 | |
| 6 | Ventilator; achterpaneel, scharnierend, 5 u, 84 pk; temperatuurafhankelijke toerentalregeling | 3 | |
| 7 | Ventilatorregelmodule (FCM) voor ventilatorbewaking/-regeling (nr. 23207-021) | 1 | |
| 9 | Netvoedingsingang ( stekker IEC 320-C14), netfilter, netzekering | 1 | |
| 11 | Kabelboom om alle systeemcomponenten aan te sluiten | 1 | |
| 8 | Display module | 1 | |
| 10 | AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse | 1 |
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.