Varistar 19-inch paneel-/schuifsteun
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Varistar 19-inch paneel-/schuifsteun
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Kenmerken
- Diepte instelbaar in stappen van 25 mm
- In overeenstemming met IEC 60297?1 (DIN 41 494, deel 1)
- Montage in kasten van 600 mm breed direct op het frame
- Voor 800 mm brede adaptersteun voor kleinere breedte is nodig, voor gedeeltelijke hoogte montagedieptebalken zijn nodig
- Afmetingen zijn gegraveerd in stappen van u (1 ... 52 U)
- Gemaakt van staal, 2 mm dik
- Volgende montage mogelijk
Specificaties
| Producttype | Schuifbevestiging | 
| Materiaal | Staal | 
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.