Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Black


Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Black
The static plastic handle, trapezoid form in black color can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.
Details
Bronnen
Kenmerken
- With separate identification plate, Al 1.5 mm
- Handle, PC, UL 94 V-0
Specificaties
Werkt met | Frontpanelen |
Producttype | Greep |
Materiaal | Polycarbonaat |
Type | Statisch |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.