Front Panel, Front Shielded, Side Hinged


Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Front panel with textile EMC gasket
- Enables mounting onto the horizontal rails
- Suitable for subracks and cases
- Hinges can be fitted on left or right
Specificaties
Diepte (D) | 2.5mm |
Rekbreedte | 84HP |
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd; Geëloxeerd |
Type accessoire | Frontpaneel |
Producttype | Frontpaneel |
Type | Frontpaneel zonder handgreep |
EMC-afscherming | Nee (achteraf te monteren) |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.