702 toevoerstation/uitneemgereedschap
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
702 toevoerstation/uitneemgereedschap
Catalogusnr# A702-1
Voor gebruik bij het plaatsen en verwijderen van geleidingsgekoelde assemblagemodules die compatibel zijn met IEEE 1101.2, VITA 30.1, Vita 46,0 en VITA 48.2.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Bronnen
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- 4,5:1 mechanisch voordeel (2,6:1 voor uitvoering met korte handgreep)
- Biedt hulp bij het invoegen en extraheren
- Ontworpen voor geleidingsgekoelde chassistoepassingen
- Vervaardigd van aluminium
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.