340 Wedge-tainer
Hybride ontwerp (kanaal en Card Lok gecombineerd) voor PCB-retentie en thermische overdracht in koude wand- of plaatmetaaltoepassingen. Ideaal voor toepassingen waarbij een Card Lok niet op de printplaat kan worden gemonteerd, of waarbij een machinaal bewerkte sleuf voor koude wand niet beschikbaar is of niet gewenst is om kosten te besparen.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Kenmerken
- Verkrijgbaar met gouden chemiefilm, heldere chemiefilm, zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld
- Gewicht 2,65 g/cm (0,224 oz)
- Flexibele montagemogelijkheden
- uitvoering met 3 of 5 segmenten, wigvormige houder
- Schroef bediend
- Lengte 76,2 mm (3,0 inch) tot 317,5 mm (12,5 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)
- Insteekdiepte 5,84 mm (0,230 inch), V-model voor VME/cPCI 2,29 mm (0,090 inch)
- Voor plaatmetaaltoepassingen
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.