Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
265 Card-Lok
De Serie 265 Card Lok heeft ook een lichter gewicht en een smal profiel, ideaal voor het vasthouden van printplaten die dicht in de behuizing zijn geplaatst. Het ontwerp met schachten zorgt voor een gelijkmatigere klemkracht over de lengte van de Card Lok, terwijl de uitlijning van de wig en de carrosserie wordt gehandhaafd voor een eenvoudigere installatie.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Kenmerken
- 5 segmenten, ontwerp met schacht
- Min. Uitschuiving 7,37 mm (0,290 inch)
- Flexibele montagemogelijkheden
- Verkrijgbaar met gouden chemiefilm, heldere chemiefilm, zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld
- Lengte 96,5 mm (3,80 inch) tot 325 mm (80 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)
- Gewicht 0,89 g/cm (0,80 oz)
- Profiel 5,72 mm (0,225 inch) x 5,84 mm (0,230 inch)
- Voor toepassingen met koude wand
- Gemiddelde klemkracht (4,80”, zwart geanodiseerd) = 404 lbs
- Schroef bediend
- Optie voor koppelbegrenzing beschikbaar; ideaal voor onderhoud op het tweede niveau
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Whitepaper
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.