Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Serie 260 PR Card-Lok
De Positive Retraction-technologie zorgt ervoor dat de Card-Lok niet vast komt te zitten in het chassis door wrijving als gevolg van sterke trillingen of schokken. Het vergrendelingsontwerp zorgt ervoor dat de Card-Lok loskomt uit de chassissleuf wanneer de bedieningsschroef wordt ingetrokken.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Kenmerken
- Positive Retraction Card-Lok; ideaal voor onderhoud op het tweede niveau
- 5 segmenten, ontwerp met schacht
- Flexibele montagemogelijkheden
- Verkrijgbaar met gouden chemiefilm, heldere chemiefilm, zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld
- Voor toepassingen met koude wand
- Schroef bediend
- Optie voor koppelbegrenzing beschikbaar; ideaal voor onderhoud op het tweede niveau
- Lengte 96,52 mm (3,80 inch) tot 325,12 mm (80 inch), stappen van 12,7 (0,5 inch)
- Profiel 6,35 mm (0,250 inch) x 6,26 mm (0,270 inch)
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.