Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 0.1" Offset
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 0.1" Offset
U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form, PCB mounting = 0,1" offset.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP
- Front panel, 3 U
- Stainless steel alignment pin pressed-in
- Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- U-profile, shieldable with textile EMC gasket
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
- For front mounting, PCB fixing with 0.1" offset
Specificaties
| Rekhoogte | 3U |
| Materiaal | Aluminium |
| Afwerking | Geanodiseerd; Geëloxeerd |
| Type accessoire | Frontpaneel |
| Producttype | Frontpaneel |
| Type | Frontpaneel voor handgreep (PIU) |
Catalogus
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.