Voorpaneel met u-profiel van insteekbare eenheid voor IEL, IET, handgreep, 3 u.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel met u-profiel van insteekbare eenheid voor IEL, IET, handgreep, 3 u.
Het voorpaneel van het u-profiel kan worden afgeschermd met een textielpakking. Het kan worden gecombineerd met de IEL en IET of het type 2 handvat in trapezoïde vorm.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor IEL/IET/Trapeziform Type 2 handvat
- Al-extrusie, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend
- U-profiel, afgeschermd met EMC-pakking van textiel
- Voorpaneel, 3 u, voor montage aan de voorzijde
- Het productieproces zorgt ervoor dat verschillende oppervlaktestructuren verschijnen tussen 4 en 12 pk en 14 tot 16 pk
- Roestvrijstalen uitlijningspen ingedrukt
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Afwerking | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Type accessoire | Voorpaneel |
| Producttype | Voorpaneel |
| Type | Voorpaneel voor handgreep (PIU) |
Catalogus
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.