Plug-in unit-kit met IEL-handgreep voor I/O achter, afgeschermd, zwart
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Plug-in unit-kit met IEL-handgreep voor I/O achter, afgeschermd, zwart
Plug-in-eenheid, met zwarte handgreep voor IEL-insteekmachine/uitneemgereedschap, 3 u, I/O-eenheid achter. Het u-vormige voorpaneel maakt afscherming mogelijk met een textielpakking.
Details
Bronnen
Kenmerken
- U-vormig voorpaneel voor textielpakking
- Geschikt voor insteek- en extractiekrachten tot 700 N (per paar)
- Schakel de installatie van een microschakelaar in
- De installatie van codeerpennen in overeenstemming met IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10 mogelijk maken
Specificaties
| Rekhoogte | 3U |
| Materiaal | Aluminium |
| Afwerking | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Producttype | Voorpaneel |
| Type | Voorpaneel met handgreep (PIU) |
| EMC-afscherming | Ja |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.