MTCA.4-systeem voor 6 AMC-modules, 4 RTM, JSM-sleuf, 3 u, 84 HP, X16-aansluiting
Het systeem is ontworpen voor toepassingen met hoge prestaties en hoge beschikbaarheid. De hot-swappable ventilatormodules met EMMC in pull-configuratie zorgen ervoor dat de sleuven aan de voor- en achterkant goed worden gekoeld. Het ventilatortoerental kan worden ingesteld via de MCH. De afzonderlijke JSM-installatieruimte voorkomt dat een AMC-sleuf wordt bezet door een JTAG-module. Het systeem kan maximaal twee voedingsmodules bevatten om een voldoende voeding voor veeleisende toepassingen te garanderen. De backplane is voorzien van klok- en triggerlijnen volgens PICMG MTCA.4, evenals vergrendelingen. Het biedt ook directe verbindingen voor SAS/SATA tussen de AMC's.
Kenmerken
- Conform specificatie PICMG MTCA.4 R1.0
- 3 u, 84 pk systeem voor 5 Double Mid-Size-AMC, 1 Double Full-Size AMC, 1 Double Full-Size MCH en 2 Double Full-Size Power-Modules
- 4 sleuven voor overgangsmodule achter voor Double Mid-Size RTMS
- Backplane met stertopologie, directe aansluiting voor S-ATA/SAS,
- Telecom en fabric klok topologie volgens PICMG AMC.0 R2.0
- Hot-swappable ventilatoreenheden achterin, luchtstroom van voor naar achter; toegang tot luchtfilter vanaf voorzijde
- Ventilatorsnelheden kunnen afzonderlijk worden ingesteld via de MCH
- Installatieruimte voor optionele JSM-module aan de achterkant van de krat
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | MicroTCA-systeem, 3 u, 84 pk, 373 mm diep, verzinkt | 1 | |
| 2 | AdvancedMC-modulesleuven, met geleiderail, voor horizontale montage op de kaart | 6 | |
| 3 | RTM-modulesleuven, met geleiderail, voor horizontale montage op de kaart | 3 | |
| 4 | Backplane met stertopologie voor 6 AdvancedMC-modules, 1 MCH's en 2 voedingsmodules | 4 | |
| 5 | Hot-swappable ventilatormodule met koelunit manager (CU EMMC) en 2 ventilatoren | 1 | |
| 6 | Luchtfilter, verwisselbaar vanaf voorzijde | 1 |
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.