MTCA.0-systeem voor 10 enkele full-size AMC -modules, 3 u, 84 pk
De dubbele AMC-kaarthouder aan de rechterkant biedt plaats aan 4 dubbele volwaardige AMC's of, met de optionele splitsingskit, 8 enkelvoudige volwaardige AMC's.
Kenmerken
- Conform specificatie PICMG MTCA.0 R1.0
 - 3 u, 19-inch subracksysteem voor 10 Single Full?Size AdvancedMC-modules, 2 Single Full?Size MCH's en 2 voedingsmodules met een breedte tot 12 pk
 - In plaats van 8 Single Full?Size AdvancedMC modules, kan de rechter?kooi worden gebruikt voor 4 Double Full?Size modules
 - Backplane met dual star topologie, directe aansluitingen voor S?ATA/SAS
 - Kloktopologie naar PICMG AMC.0 R2.0
 - Twee hot?swap ventilatormodules in push/pull-configuratie, elk met koelunit manager (CU EMMC), luchtstroom van rechts naar links
 - Het luchtfilter is toegankelijk via de voorkant, met aanwezigheidssignaal
 
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | MicroTCA-systeem, 3 u, 84 pk, 216 mm diep, poedercoating, zwart, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | AdvancedMC-modulesleuf, met geleiderail, voor horizontale kaartmontage | 10 | |
| 3 | Backplane met dual-star topologie voor 10 AdvancedMC-modules, 2 MCH's en 2 voedingsmodules | 1 | |
| 4 | Hot-swappable ventilatoreenheid met koelunit manager (CU EMMC) en 1 ventilator | 2 | |
| 5 | Luchtfilter, verwisselbaar vanaf de voorzijde | 1 | |
| 6 | Splitsingskit | 4 | 
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.