Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Frame Type Plug in Unit Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

HF Frame Type Plug-In Unit Tube Kit, Shielded, 3 U

HF Frame type plug-in unit tube, front panel with stainless EMC gaskets.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Rekhoogte 3U
Materiaal Aluminium
Afwerking Geanodiseerd; Geëloxeerd
Producttype Cassette
Type Insteekeenheden hoogfrequent frame-type
EMC-afscherming Ja
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.